Unitá serie UCFC con flangia tonda con foro pilota cilindrico con vite di fermo

Unitá serie UCFC con flangia tonda con foro pilota cilindrico con vite di fermo
  • In Offerta fino al 30/11/2024
[Features]
· The bearing box mounting surface is fitted with a spigot joint which embeds itself in the partnered material, minimizing eccentricity during mounting for accurate positioning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCFC201
UCFC203
UCFC204
UCFC205
UCFC206
UCFC207
UCFC208
UCFC209
UCFC210
UCFC211
UCFC212
UCFC213
UCFC214
UCFC215
UCFC216
UCFC217
UCFC218
UCFCX07
UCFCX09
UCFCX10
UCFCX12
UCFCX14
UCFCX16
UCFCX17
UCFCX20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

23.21 €

16.25 €

1 Stesso giorno

Stock

101210012.86.6

26.36 €

1 5 giorni 101710012.86.6

23.79 €

1 5 giorni 102010012.86.6

27.50 €

1 5 giorni 1025115147.9

33.69 €

1 6 giorni 103012519.611.3

39.14 €

1 6 giorni 103513525.915.4

61.50 €

1 5 giorni 104014529.317.9

57.21 €

1 5 giorni 10451603320.5

84.05 €

1 5 giorni 105016535.523.2

84.91 €

1 10 giorni 10551854329.4

101.42 €

1 10 giorni 106019552.536.1

137.50 €

1 10 giorni 106520557.540

119.13 €

1 10 giorni 10702156244

129.66 €

1 10 giorni 10752206648.2

123.27 €

1 9 giorni 108024072.553

178.64 €

1 10 giorni 108525083.561.8

225.98 €

1 10 giorni 109026595.571.4

56.57 €

1 10 giorni 103513329.317.9

73.09 €

1 10 giorni 104515535.523.2

86.65 €

1 10 giorni 10501624329.4

138.66 €

1 10 giorni 106019457.540

143.01 €

1 10 giorni 10702226648.2

204.94 €

1 10 giorni 108026083.561.8

230.84 €

1 10 giorni 108526095.571.4

416.17 €

1 9 giorni 10100276134104.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto con flangia rotonda e giunto a bicchiere Materiale corpo unità In ghisa
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico