Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCFL201 |
UCFL202 |
UCFL203 |
UCFL204 |
UCFL204G00 |
UCFL205 |
UCFL205G00 |
UCFL206 |
UCFL206G00 |
UCFL207 |
UCFL207G00 |
UCFL208 |
UCFL208G00 |
UCFL209 |
UCFL209G00 |
UCFL210 |
UCFL211 |
UCFL212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | Specifiche | Misura flangia a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 12.8 | 6.6 | Mandata olio | 113 | ||
20.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 12.8 | 6.6 | Mandata olio | 113 | ||
20.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 12.8 | 6.6 | Mandata olio | 113 | ||
13.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | Mandata olio | 113 | |
19.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | Senza olio | 113 | ||
20.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 14 | 7.9 | Mandata olio | 130 | ||
20.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 14 | 7.9 | Senza olio | 130 | ||
29.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | Mandata olio | 148 | ||
29.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | Senza olio | 148 | ||
35.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | Mandata olio | 161 | ||
35.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | Senza olio | 161 | ||
41.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | Mandata olio | 175 | ||
41.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | Senza olio | 175 | ||
46.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 33 | 20.5 | Mandata olio | 188 | ||
46.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 33 | 20.5 | Senza olio | 188 | ||
56.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | Mandata olio | 197 | ||
69.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 55 | 43 | 29.4 | Mandata olio | 224 | ||
90.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | Mandata olio | 250 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto con flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | In ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con vite di fermo | Con supporto dritto, categoria | Standard | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA | Con/senza coperchio | NA | Con tenuta | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Specifiche
Misura flangia a(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali