Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCFA204 |
UCFA207 |
UCFK203 |
UCFK204 |
UCFK205 |
UCFK206 |
UCFK207 |
UCFK208 |
UCFK209 |
UCFK210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | H (mm) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 102 | 12.8 | 6.6 | ||
32.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | 161 | 25.9 | 15.4 | ||
24.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 110 | 12.8 | 6.6 | ||
22.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 110 | 12.8 | 6.6 | ||
26.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 116 | 14 | 7.9 | ||
33.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 130 | 19.6 | 11.3 | ||
38.33 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 144 | 25.9 | 15.4 | ||
47.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 164 | 29.3 | 17.9 | ||
56.05 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 174 | 33 | 20.5 | ||
63.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 184 | 35.5 | 23.2 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto con flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | In ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con vite di fermo | Con supporto dritto, categoria | Standard | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
H(mm)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali