Supporto scorrevole con telaio, foro cilindrico con viti di fermo, tipo UCT200+WB

Supporto scorrevole con telaio, foro cilindrico con viti di fermo, tipo UCT200+WB
Combines a take-up unit with a steel plate frame, and the adjustment bolts enable more flexible adjustment of the shaft center.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCT204+WB
UCT205+WB
UCT206+WB
UCT207+WB
UCT208+WB
UCT209+WB
UCT210+WB
UCT211+WB
UCT212+WB
UCT213+WB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

138.86 €

1 10 giorni 102019912.86.6

140.95 €

1 10 giorni 1025199147.9

151.44 €

1 10 giorni 103021219.611.3

175.89 €

1 10 giorni 103521225.915.4

233.24 €

1 10 giorni 104023329.317.9

238.29 €

1 10 giorni 10452333320.5

243.55 €

1 10 giorni 105023335.523.2

326.85 €

1 10 giorni 10553014329.4

351.35 €

1 10 giorni 106030152.536.1

413.38 €

1 10 giorni 106532257.540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto scorrevole Materiale corpo unità In ghisa
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con adattatore Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico