Unitá di supporto modello a cilindro forato con vite di fermo modello UCECH

Unitá di supporto modello a cilindro forato con vite di fermo modello UCECH
  • In Offerta
[Features]
· The bearing box is fitted with screw holes for pipes, and designed to hang down from steel pipes mounted to conveyors. For this reason, it is appropriate for use as a bearing for screw conveyor hangers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCECH201
UCECH202
UCECH204
UCECH205
UCECH206
UCECH207
UCECH208
UCECH209
UCECH210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

33.88 €

1 10 giorni 10126412.86.6

33.88 €

1 10 giorni 10156412.86.6

32.63 €

1 10 giorni 10206412.86.6

37.75 €

14.72 €

1 Stesso giorno

Stock

102564147.9

47.48 €

1 10 giorni 10306419.611.3

55.23 €

1 10 giorni 10357025.915.4

67.29 €

1 10 giorni 10407329.317.9

74.06 €

1 10 giorni 1045823320.5

86.31 €

1 10 giorni 10508335.523.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto pensile Materiale corpo unità In ghisa
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico