Serie MUCFC unitá con flangia tonda con foro pilota cilindrico e vite di fermo

Serie MUCFC unitá con flangia tonda con foro pilota cilindrico e vite di fermo

[Features]
· Both the bearing and the bearing box are made of corrosion-resistant stainless steel, making the product suitable for use with machinery that doesn't handle rust well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MUCPA201
MUCPA202
MUCPA203
MUCPA204
MUCPA205
MUCPA206
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGruppo cuscinetto, tipo Diam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

123.32 €

Preventivo 10Supporto dritto1230.210.95.3

123.07 €

Preventivo 10Supporto dritto1530.210.95.3

123.62 €

Preventivo 10Supporto dritto1730.210.95.3

107.71 €

Preventivo 10Supporto dritto2030.210.95.3

132.93 €

Preventivo 10Supporto dritto2536.511.96.3

173.41 €

Preventivo 10Supporto con flangia rotonda e giunto a bicchiere3042.916.79

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Materiale corpo unità Acciaio inox Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo
Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico