• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello con flangia a forma di diamante Modello Unitá con foro Cilindrico Serie in Alluminio con Viti di fermo Modello MUCAFL

Modello con flangia a forma di diamante Modello Unitá con foro Cilindrico Serie in Alluminio con Viti di fermo Modello MUCAFL

[Features]
· The stainless steel bearing is inserted into an aluminum alloy bearing box for weight reduction. Has especially strong corrosion-resistant properties, and includes a steel plate cover for dust and moisture proof effects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MUCAFL201J
MUCAFL202J
MUCAFL203J
MUCAFL204J
MUCAFL205J
MUCAFL206J
MUCAFL207J
MUCAFL208J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

60.91 €

5 giorni 101211310.95.3

59.64 €

5 giorni 101511310.95.3

59.82 €

5 giorni 101711310.95.3

58.38 €

5 giorni 102011310.95.3

66.78 €

5 giorni 102513011.96.3

84.02 €

5 giorni 103014816.79

101.63 €

5 giorni 10351612212.3

119.78 €

5 giorni 104017524.914.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Alluminio
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Per impieghi leggeri Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico