Unitá di supporto Modello a foro cilindrico con Viti di fermo Modello MBPPL200BGA-FD

Unitá di supporto Modello a foro cilindrico con Viti di fermo Modello MBPPL200BGA-FD

[Features]
· The stainless steel bearing is inserted into a thermoplastic polyester resin bearing box, creating a lightweight, corrosion-resistant, hygienic product. Appropriate for use with food manufacturing machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBFPL204BGA-FD
MBFPL205BGA-FD
MBFPL206BGA-FD
MBFPL207BGA-FD
MBFPL208BGA-FD
MBNFL204BGA-FD
MBNFL205BGA-FD
MBNFL206BGA-FD
MBNFL207BGA-FD
MBNFL208BGA-FD
MBPPL204BGA-FD
MBPPL205BGA-FD
MBPPL206BGA-FD
MBPPL207BGA-FD
MBPPL208BGA-FD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

65.77 €

Preventivo 1020-10.95.3

70.51 €

Preventivo 1025-11.96.3

85.71 €

Preventivo 1030-16.79

101.90 €

Preventivo 1035-2212.3

86.50 €

Preventivo 1040-24.914.3

63.48 €

Preventivo 102011310.95.3

68.79 €

Preventivo 102513011.96.3

82.93 €

Preventivo 103014816.79

98.30 €

Preventivo 10351632212.3

86.50 €

Preventivo 104017524.914.3

66.75 €

Preventivo 102033.310.95.3

71.49 €

Preventivo 102536.511.96.3

86.69 €

Preventivo 103042.916.79

102.72 €

Preventivo 103547.62212.3

86.50 €

Preventivo 104049.224.914.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Plastica
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Per impieghi leggeri Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico