Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MUP000 |
MUP001 |
MUP002 |
MUP003 |
MUP004 |
MUP005 |
MUP006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | H (mm) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 18 | 3.9 | 1.55 | ||
58.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 19 | 4.3 | 1.9 | ||
61.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 22 | 4.75 | 2.25 | ||
44.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 24 | 5.1 | 2.65 | ||
73.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 7.9 | 4 | ||
61.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 32 | 8.6 | 4.65 | ||
79.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 36 | 11.3 | 6.6 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Acciaio inox argentato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con collare eccentrico | Con supporto dritto, categoria | Per impieghi leggeri | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
H(mm)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali