Viti di fermo

Viti di fermo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Although the bearing box is a standard pillow shape, it is smaller and more lightweight than conventional insert bearing units.
· Also, the bearing box is marked with a center mark for easy positioning.
· The fixation method for the bearing box and shaft is the set screw method.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KP000
KP001
KP002
KP003
KP005
KP006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

18.43 €

1 5 giorni 1010184.62

14.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1012195.12.4

20.49 €

1 5 giorni 1015225.62.8

15.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10172463.3

25.54 €

1 5 giorni 10253210.15.8

31.50 €

1 10 giorni 10303613.28.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Argento
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico