Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UFL000 |
UFL001 |
UFL002 |
UFL003 |
UFL004 |
UFL005 |
UFL006 |
UFL08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | H (mm) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 60 | 4.6 | 2 | ||
19.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 63 | 5.1 | 2.4 | ||
14.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 67 | 5.6 | 2.8 | |
22.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 71 | 6 | 3.3 | |
24.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 90 | 9.35 | 5.1 | |
26.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 95 | 10.1 | 5.8 | ||
35.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 112 | 13.2 | 8.3 | ||
19.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 48 | 3.3 | 1.26 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto con flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | Argento |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con collare eccentrico | Con supporto dritto, categoria | Standard | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
H(mm)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali