Unitá con flangia di tipo a forma di diamante Serie in argento Tipo di foro cilindrico con Viti di fermo Tipo KFL

Unitá con flangia di tipo a forma di diamante Serie in argento Tipo di foro cilindrico con Viti di fermo Tipo KFL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The bearing box is a diamond flange shape and can be mounted with two bolts, so it is optimal for space saving.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KFL000
KFL001
KFL002
KFL003
KFL004
KFL005
KFL006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

19.47 €

1 5 giorni 1010604.62

14.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012635.12.4

15.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015675.62.8

14.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10177163.3

23.59 €

1 5 giorni 1020909.355.1

26.95 €

1 5 giorni 10259510.15.8

33.26 €

1 10 giorni 103011213.28.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Argento
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico