Modello con inserto a cilindrico per cuscinetto con Viti di fermo Serie UC

Modello con inserto a cilindrico per cuscinetto con Viti di fermo Serie UC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Spherical outer diameter surface for alignment function. Two-layer sealed bearing that fixes to the shaft on one side of the wide inner ring with two hex socket head set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UC202
UC203
UC204
UC205
UC206
UC207
UC208
UC209
UC210
UC211
UC212
UC213
UC214
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

12.61 €

1 5 giorni 101512.86.6

12.43 €

1 5 giorni 101712.86.6

11.39 €

1 5 giorni 102012.86.6

13.73 €

1 5 giorni 1025147.9

16.85 €

1 5 giorni 103019.611.3

17.45 €

9.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103525.915.4

22.92 €

1 5 giorni 104029.317.9

25.58 €

1 5 giorni 10453320.5

28.59 €

1 5 giorni 105035.523.2

37.35 €

1 10 giorni 10554329.4

47.65 €

1 5 giorni 106052.536.1

62.18 €

1 10 giorni 106557.540

75.51 €

1 10 giorni 10706244

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto di precisione Materiale corpo unità In ghisa
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico