Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale cuscinetto | Tipo | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Metodo di serraggio | Diametro interno o diametro vite d (Ø) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 30 | 8 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 19 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 19 | 6 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | |
15.44 € | 30 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 19 | 6 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
10.55 € | 30 | 14 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo B | 19 | 6 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | 20 | ||
13.43 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 19 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.62 € | 30 | 8 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 20 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.96 € 5.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 20 | 6 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | |
15.45 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 20 | 6 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
10.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo B | 20 | 6 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | 20 | |
13.43 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 20 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.63 € | 30 | 8 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 22 | 7 | - | 6 | 20 | ||
10.57 € | 30 | 14 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 22 | 7 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
15.45 € | 30 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 22 | 7 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
10.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo B | 22 | 7 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | 20 | |
13.43 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 22 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.63 € | 30 | 8 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 24 | 7 | - | 6 | 20 | ||
10.57 € | 1 | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 24 | 7 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
15.45 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 24 | 7 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
10.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo B | 24 | 7 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | 20 | |
13.45 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 24 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.65 € | 30 | 8 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 26 | 8 | - | 6 | 20 | ||
10.57 € | 30 | Disponibile | 14 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 26 | 8 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | |
15.47 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 26 | 8 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
10.57 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo B | 26 | 8 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | 20 | |
13.45 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 26 | 8 | - | 6 | 20 | ||
15.55 € | 30 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 30 | 9 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
10.66 € | 30 | 8 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo B | 30 | 9 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | 20 | ||
10.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 35 | 9 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | |
15.56 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 35 | 9 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | 20 | ||
10.68 € | 30 | 8 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo B | 35 | 9 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | 20 | ||
9.71 € | 30 | Disponibile | 14 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 30 | 9 | - | 8 | 20 | |
13.51 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 30 | 9 | - | 8 | 20 | ||
9.73 € | 30 | Disponibile | 14 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 35 | 9 | - | 8 | 20 | |
13.54 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 35 | 9 | - | 8 | 20 | ||
14.00 € 7.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 40 | 12 | Bullone a esagono incassato | M8 X 1.25 | 30 | ||
17.24 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 40 | 12 | Bullone a esagono incassato | M8 X 1.25 | 30 | ||
14.03 € 7.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 45 | 12 | Bullone a esagono incassato | M8 X 1.25 | 30 | |
17.27 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 45 | 12 | Bullone a esagono incassato | M8 X 1.25 | 30 | ||
13.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.3505 Equiv. | [Vite] Tipo 6B | 50 | 12 | Bullone a esagono incassato | M8 X 1.25 | 30 | |
17.32 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | [Vite] Tipo 6B | 50 | 12 | Bullone a esagono incassato | M8 X 1.25 | 30 | ||
12.61 € | 30 | Disponibile | 14 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 40 | 12 | - | 10 | 30 | |
15.14 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 40 | 12 | - | 10 | 30 | ||
12.65 € | 30 | Disponibile | 14 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 45 | 12 | - | 10 | 30 | |
15.19 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 45 | 12 | - | 10 | 30 | ||
12.70 € | 30 | 7 giorni | EN 1.3505 Equiv. | Standard | 50 | 12 | - | 10 | 30 | ||
15.23 € | 30 | 8 giorni | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Standard | 50 | 12 | - | 10 | 30 |
Loading...
Con anello esterno | Superficie sferica | Materiale anello esterno | Resina acetalica (POM) | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale cuscinetto
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Metodo di serraggio
Diametro interno o diametro vite d(Ø)
Carico ammesso(N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali