Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EU-0622 |
EU-0622-6B |
EU-0622-B |
EU-0624 |
EU-0624-6B |
EU-0626 |
EU-0626-6B |
EU-0630-6B |
EU-0630-B |
EU-0635-6B |
EU-0635-B |
EU-0830 |
EU-0835 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Metodo di serraggio | Diametro interno o diametro vite d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 5 giorni | Standard | 22 | 7 | - | 6 | ||
10.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Vite] Tipo 6B | 22 | 7 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | |
10.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Vite] Tipo B | 22 | 7 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | |
9.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard | 24 | 7 | - | 6 | |
10.01 € | 1 | 5 giorni | [Vite] Tipo 6B | 24 | 7 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | ||
9.13 € | 1 | 5 giorni | Standard | 26 | 8 | - | 6 | ||
10.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Vite] Tipo 6B | 26 | 8 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | |
10.08 € | 1 | 5 giorni | [Vite] Tipo 6B | 30 | 9 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | ||
10.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Vite] Tipo B | 30 | 9 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | |
10.10 € | 1 | 5 giorni | [Vite] Tipo 6B | 35 | 9 | Bullone a esagono incassato | M6×1 | ||
10.12 € | 1 | 5 giorni | [Vite] Tipo B | 35 | 9 | Bullone con impronta a croce | M6×1 | ||
9.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Standard | 30 | 9 | - | 8 | |
8.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard | 35 | 9 | - | 8 |
Loading...
Materiale cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | Con anello esterno | Con gola a U | Materiale anello esterno | Resina acetalica (POM) |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Carico ammesso(N) | 20 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Metodo di serraggio
Diametro interno o diametro vite d(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali