Cuscinetto in plastica SERIE EV

Cuscinetto in plastica SERIE EV
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
V-Groove shape type

[Features]
· Resin-molded product with built-in precision bearing.
· Standard type and type with bolt are available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EV-0622
EV-0622-6B
EV-0622-B
EV-0624
EV-0626-B
EV-0630-6B
EV-0630-B
EV-0635-6B
EV-0830
EV-0835
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Metodo di serraggio Diametro interno o diametro vite d
(Ø)

9.63 €

1 Disponibile 5 giorni Standard227-6

10.57 €

1 5 giorni [Vite] Tipo 6B227Bullone a esagono incassatoM6×1

10.57 €

1 5 giorni [Vite] Tipo B227Bullone con impronta a croceM6×1

9.63 €

1 Disponibile 5 giorni Standard247-6

10.57 €

1 5 giorni [Vite] Tipo B268Bullone con impronta a croceM6×1

10.64 €

1 5 giorni [Vite] Tipo 6B309Bullone a esagono incassatoM6×1

10.66 €

1 Disponibile 5 giorni [Vite] Tipo B309Bullone con impronta a croceM6×1

11.09 €

7.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Vite] Tipo 6B359Bullone a esagono incassatoM6×1

9.71 €

20 7 giorni Standard309-8

9.73 €

1 Disponibile 5 giorni Standard359-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Con anello esterno Con gola a V Materiale anello esterno Resina acetalica (POM)
Ambiente d'esercizio Standard Carico ammesso(N) 20

Supporto tecnico