Cuscinetto in uretano SERIE URP

Cuscinetto in uretano SERIE URP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Medium load type

[Features]
· type with urethane seized onto bearing case.
· Features excellent adhesion.
· Made-to-order, so urethane parts can also be changed to a different grade.
· Also, the bearings used can be changed to stainless steel and the like

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
URP-0830
URP-1240
URP-1545
URP-2055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ambiente d'esercizio D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro interno o diametro vite d
(Ø)
Carico ammesso
(N)

14.45 €

7.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Standard / Resistenza all'abrasione3011820

16.06 €

1 Disponibile 5 giorni Standard / Resistenza all'abrasione40141220

16.98 €

1 Disponibile 5 giorni Standard / Resistenza all'abrasione45151530

18.60 €

1 Disponibile 5 giorni Standard55182030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Con anello esterno Testa piatta Materiale anello esterno uretano
Tipo Standard

Supporto tecnico