Rotelle / fila singola / bullone filettato con esagono incassato / EASTERN SEIKO

Rotelle / fila singola / bullone filettato con esagono incassato / EASTERN SEIKO
  • Sconto volumi elevati
Bolts are swaged to precision bearings ensuring no looseness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10ST-6B1.5
13ST-6B1.5
15ST-6B1.5
15ST-6B2
22ST-6B1.5
22ST-6B2
30ST-6B3.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Spessore spallamento
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

6.60 €

1 5 giorni M41041.54571242827015385-5180

6.61 €

1 5 giorni M41341.54571242827022385-5201

5.42 €

1 5 giorni M61551.5--

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni M61552--

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni M62271.5--

5.49 €

1 5 giorni M62272--

6.50 €

1 5 giorni M83093.5--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale cuscinetto EN 1.3505 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Profilo circonferenza parte in resina Testa piatta Coefficiente di carico dinamico base(N) 80 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Tipo supporto Rettificato Materiale bullone Cromatura trivalente JIS-SWCH

Supporto tecnico