Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10SUS-6B1.5 |
13SUS-6B1.5 |
15SUS-6B1.5 |
15SUS-6B2 |
22SUS-6B1.5 |
22SUS-6B2 |
30SUS-6B3.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Spessore spallamento (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 5 giorni | M4 | 10 | 4 | 1.5 | 4571242827053 | 385-5198 | ||
8.53 € | 1 | 5 giorni | M4 | 13 | 4 | 1.5 | 4571242827060 | 385-5210 | ||
7.58 € | 1 | 5 giorni | M6 | 15 | 5 | 1.5 | - | - | ||
7.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 | 15 | 5 | 2 | - | - | |
7.66 € | 1 | 5 giorni | M6 | 22 | 7 | 1.5 | - | - | ||
7.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 | 22 | 7 | 2 | - | - | |
15.03 € | 1 | 5 giorni | M8 | 30 | 9 | 3.5 | - | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale cuscinetto | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Profilo circonferenza parte in resina | Testa piatta | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 80 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Tipo supporto | Rettificato | Materiale bullone | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Spessore spallamento(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali