Rotelle di design in resina per usi indoor

Rotelle di design in resina per usi indoor
  • Sconto volumi elevati

A colorful caster with an emphasis on design. Urethane linings are applied to the wheel.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CARJB-PBU75
CARJB-PBU100
CARJG-PBU75
CARJG-PBU100
CARJR-PBU75
CARJR-PBU100
CARJS-PBU75
CARJS-PBU100
CARJY-PBU75
CARJY-PBU100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Passo fori di montaggio P direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio P direzione trasversale
(mm)
Sede di montaggio L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Applicazione Carico ammesso
(daN)
Colore

21.69 €

Disponibile 4 giorni Con piastra universale / Resina100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Blu

27.86 €

Disponibile 4 giorni Con piastra universale / Resina135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Blu

21.69 €

Disponibile 4 giorni Con piastra fissa / Resina100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Verde

27.86 €

Disponibile 4 giorni Con piastra universale / Resina135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Verde

21.69 €

Disponibile 4 giorni Con piastra universale / Resina100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Rosa

27.86 €

4 giorni Con piastra universale / Resina135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Rosa

21.69 €

Disponibile 4 giorni Con piastra universale / Resina100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Grigio fumo

27.86 €

Disponibile 4 giorni Con piastra universale / Resina135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Grigio fumo

21.69 €

Disponibile 4 giorni Con piastra universale / Resina100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Giallo

27.86 €

Disponibile 4 giorni Con piastra universale / Resina135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Larghezza rotella W(mm) 23 Eccentricità(mm) 25

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico