• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 (CET) 18/11/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli con disegno in resina per montaggio da interni

Ruote girevoli con disegno in resina per montaggio da interni
  • Sconto volumi elevati

A colorful caster with an emphasis on design. Urethane linings are applied to the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CARKB-PBU75
CARKB-PBU100
CARKG-PBU75
CARKG-PBU100
CARKR-PBU75
CARKR-PBU100
CARKS-PBU75
CARKS-PBU100
CARKY-PBU75
CARKY-PBU100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Passo fori di montaggio P direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio P direzione trasversale
(mm)
Sede di montaggio L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Applicazione Carico ammesso
(daN)
Colore

19.82 €

Disponibile 4 giorni 100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Blu

25.11 €

Disponibile 4 giorni 135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Blu

19.82 €

Disponibile 4 giorni 100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Verde

25.11 €

Disponibile 4 giorni 135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Verde

19.82 €

Disponibile 4 giorni 100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Rosa

24.80 €

33 giorni 135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Rosa

19.82 €

Disponibile 4 giorni 100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Grigio fumo

25.11 €

Disponibile 4 giorni 135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Grigio fumo

19.82 €

Disponibile 4 giorni 100555570×7075Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione30Giallo

25.11 €

Disponibile 4 giorni 135727290×90100Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione50Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Resina Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Larghezza rotella W(mm) 23

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico