Bloccaggio a pavimento Freno per carrello

Bloccaggio a pavimento Freno per carrello
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A parking brake for carts.
· With a separate lock and release pedals, operation is easy and single-action.
· The grip locks completely even on uneven or sloped surfaces thanks to the repulsion of the spring.
· No scratching of the floor is caused thanks to the padded rubber linings.
· No shocks are applied to the load when the lock is released thanks to a function in which the cart is not lifted when locking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-01
FL-02
FL-03
FL-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio corretta
(mm)
Altezza con blocco
(mm)
Altezza durante il rilascio
(mm)

35.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

160165131

36.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

205210176

50.70 €

1 Disponibile 5 giorni 243248214

54.42 €

1 Disponibile 5 giorni 190195161

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Tipi di componenti correlati Blocco e finecorsa per carrello a mano
Corsa(mm) 34 Sede di montaggio(mm) 120×120 Passo di montaggio(mm) 90×90, 100×100

Supporto tecnico