Flessibili per uso industriale tubo MEGA Sun Blade

Flessibili per uso industriale tubo MEGA Sun Blade
Increased pressure resistance. Uses a high elasticity resin. Fluid can easily be observed inside.

[Features]
· Compatible with various types of fluids such as injectable cement milk used for industrial equipment piping, various types of machinery (molding machines, printing machines, etc.), fabricating machines, excavating machines, and bridge construction.
· Lineup features excellent flexibility, transparency, pressure resistance, load resistance, and oil resistance for industrial applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB-4
SB-4-[1-100/1]
SB-6-[1-100/1]
SB-8-[1-100/1]
SB-9-[1-100/1]
SB-10
SB-10-[1-100/1]
SB-12
SB-12-[1-100/1]
SB-15
SB-15-[1-100/1]
SB-19
SB-19-[1-50/1]
SB-22
SB-22-[1-50/1]
SB-25-[1-50/1]
SB-32-[1-50/1]
SB-38
SB-38-[1-50/1]
SB-50
SB-50-[1-40/1]
SB-63
SB-63-[1-20/1]
SB-75
SB-75-[1-20/1]
SB-90-20
SB-100-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale d Diametro esterno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Length
(m)
Length (SB-90, 100)
(m)

192.92 €

1 6 giorni 4916~1.5--

-

1 9 giorni 4916~1.51 ~ 100-

-

1 9 giorni 61124~1.51 ~ 100-

-

1 9 giorni 813.532~1.41 ~ 100-

-

1 9 giorni 91536~1.41 ~ 100-

307.40 €

1 6 giorni 101640~1.1--

-

1 9 giorni 101640~1.11 ~ 100-

351.55 €

1 6 giorni 121848~1.0--

-

1 9 giorni 121848~1.01 ~ 100-

506.06 €

1 6 giorni 152260~1.0--

-

1 14 giorni 152260~1.01 ~ 100-

316.99 €

1 6 giorni 192676~1.0--

-

1 9 giorni 192676~1.01 ~ 50-

349.98 €

1 6 giorni 222988~1.0--

-

1 9 giorni 222988~1.01 ~ 50-

-

1 9 giorni 2533100~1.01 ~ 50-

-

1 9 giorni 3241128~0.71 ~ 50-

841.07 €

1 6 giorni 3848152~0.6--

-

1 9 giorni 3848152~0.61 ~ 50-

736.04 €

1 8 giorni 5062200~0.6--

-

1 11 giorni 5062200~0.61 ~ 40-

728.01 €

1 8 giorni 6380252~0.3--

-

1 9 giorni 6380252~0.31 ~ 20-

846.78 €

1 8 giorni 7592300~0.3--

-

1 17 giorni 7592300~0.31 ~ 20-

-

1 9 giorni 90108450~0.3-20

-

1 9 giorni 100118500~0.3-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido Acqua / Olio Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Trasparenza / Flessibilità / Resistenza allo schiacciamento
Materiale strato interno tubo flessibile Cloruro di polivinile flessibile Raccordo utilizzato NA Colore strato esterno Blu trasparente
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Uso di olio combustibile Non applicabile

Supporto tecnico