Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP-6-[1-100/1] |
SP-8-[1-100/1] |
SP-9 |
SP-9-[1-100/1] |
SP-12-[1-100/1] |
SP-15-[1-100/1] |
SP-19 |
SP-19-[1-50/1] |
SP-25-[1-50/1] |
SP-32-[1-40/1] |
SP-38-[1-40/1] |
SP-50-[1-40/1] |
SP-90-[1-20/1] |
SP-100-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 6 | 11 | 30 | ~0.9 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 8 | 13.5 | 40 | ~0.9 | 1 ~ 100 | ||
231.55 € | 1 | 6 giorni | 9 | 15 | 45 | ~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 9 | 15 | 45 | ~0.8 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 12 | 18 | 60 | ~0.7 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 15 | 22 | 75 | ~0.6 | 1 ~ 100 | ||
367.94 € | 1 | 6 giorni | 19 | 26 | 95 | ~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 19 | 26 | 95 | ~0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 25 | 33 | 125 | ~0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 32 | 41 | 160 | ~0.4 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 38 | 48 | 190 | ~0.4 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 50 | 62 | 250 | ~0.3 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 90 | 108 | 450 | ~0.3 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 100 | 115 | 500 | ~0.3 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido | Acqua / Polvere / Olio | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Conduttività elettrica / Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Trasparenza / Flessibilità / Resistenza allo schiacciamento / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Cloruro di polivinile flessibile | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 | Uso di olio combustibile | Non applicabile |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali