Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SW-12 |
SW-15 |
SW-19 |
SW-25 |
SW-32 |
SW-38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.14 € | 1 | 9 giorni | 12 | 19 | 63.5 | ~0.7 | 100 | ||
555.81 € | 1 | 9 giorni | 15 | 22.5 | 75 | ~0.7 | 100 | ||
753.28 € | 1 | 9 giorni | 19 | 27 | 95 | ~0.7 | 100 | ||
1,021.82 € | 1 | 9 giorni | 25 | 33.5 | 125 | ~0.7 | 100 | ||
985.39 € | 1 | 9 giorni | 32 | 43 | 160 | ~0.5 | 60 | ||
1,166.22 € | 1 | 9 giorni | 38 | 50 | 190 | ~0.5 | 60 |
Loading...
Fluido | Acqua | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Flessibilità / Resistenza allo schiacciamento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Cloruro di polivinile flessibile | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Verde |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali