Tubo vinilico trasparente per uso industriale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TV-3X5
TV-4X6
TV-5X7
TV-5X8
TV-6X8
TV-6X9
TV-6X10
TV-7X9
TV-7X10
TV-7X11
TV-8X10
TV-8X11
TV-8X12
TV-9X11
TV-9X12
TV-9X13
TV-10X12
TV-10X13
TV-10X14
TV-12X14
TV-12X15
TV-12X16
TV-15X17
TV-18X21
TV-18X22
TV-19X23
TV-19X25
TV-22X26
TV-25X29
TV-25X30
TV-25X31
TV-32X37
TV-32X38
TV-38X44
TV-45X51
TV-50X58
TV-63X73
TV-75X86
TV-90X104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale d Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza standard
(m)

93.50 €

1 9 giorni 35200

109.01 €

1 6 giorni 46200

124.54 €

1 9 giorni 57200

119.52 €

1 9 giorni 58200

132.29 €

1 6 giorni 68200

133.97 €

1 9 giorni 69200

103.25 €

1 6 giorni 610100

147.79 €

1 9 giorni 79200

124.54 €

1 9 giorni 710100

114.10 €

1 9 giorni 711100

101.26 €

1 6 giorni 810100

134.86 €

1 9 giorni 811100

121.32 €

1 6 giorni 812100

109.01 €

1 9 giorni 911100

147.79 €

1 9 giorni 912100

132.17 €

1 9 giorni 913100

114.18 €

1 9 giorni 1012100

155.56 €

1 9 giorni 1013100

119.36 €

1 9 giorni 101450

83.15 €

1 9 giorni 121450

109.01 €

1 6 giorni 121550

134.86 €

1 9 giorni 121650

93.50 €

1 Disponibile 9 giorni 151750

137.47 €

1 9 giorni 182150

121.32 €

1 9 giorni 182250

126.74 €

1 9 giorni 192350

180.94 €

1 9 giorni 192550

137.57 €

1 6 giorni 222650

153.84 €

1 9 giorni 252950

188.17 €

1 9 giorni 253050

226.10 €

1 9 giorni 253150

229.72 €

1 9 giorni 323750

271.27 €

1 9 giorni 323850

312.83 €

1 9 giorni 384450

229.72 €

1 9 giorni 455130

331.00 €

1 9 giorni 505830

573.89 €

1 9 giorni 637330

787.65 €

1 9 giorni 758630

758.05 €

1 9 giorni 9010420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido Acqua / Aria Uso servizio taglio NA Proprietà Trasparenza / Flessibilità
Materiale strato interno tubo flessibile Cloruro di polivinile flessibile Raccordo utilizzato NA Colore strato esterno Trasparenza
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico