Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FE-9 |
FE-12 |
FE-15 |
FE-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473.09 € | 1 | 6 giorni | 9 | 15 | 36 | ~1.1 | ||
630.54 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 48 | ~1.0 | ||
941.68 € | 1 | 6 giorni | 15 | 22 | 60 | ~0.8 | ||
1,255.50 € | 1 | 6 giorni | 19 | 26 | 76 | ~0.7 |
Loading...
Fluido | Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica / Vernice, solvente | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Conduttività elettrica / Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Trasparenza / Flessibilità / Resistenza allo schiacciamento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Fluororesina | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Lunghezza standard(m) | 20 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali