Codice articolo del costruttore: TF-3
Marca: TOGAWA INDUSTRY
Prezzo: 66.96 €
Tempi di consegna: 9 giorni
D.I. nominale d: 3
Diametro esterno: 6 Ø
Lunghezza standard: 40 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TF-3
Fluido | Olio | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza agli oli / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Cloruro di polivinile flessibile | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Rosa |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile resistente agli oli per agricoltura / orticoltura, il codice articolo è il seguente: TF-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TF-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza standard(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TF-12 |
TF-4 |
TF-5 |
TF-6 |
TF-7 |
TF-9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza standard (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.89 € | 1 | 9 giorni | 12 | 16 | 10 | ||
80.16 € | 1 | 9 giorni | 4 | 7 | 40 | ||
95.27 € | 1 | 9 giorni | 5 | 8 | 40 | ||
55.21 € | 1 | 9 giorni | 6 | 9 | 20 | ||
89.32 € | 1 | 9 giorni | 7 | 11 | 20 | ||
76.52 € | 1 | 9 giorni | 9 | 13 | 15 |