Giunto per tubi flessibili ad uso industriale MEGA Touch

Giunto per tubi flessibili ad uso industriale MEGA Touch
  • Sconto volumi elevati
Fitting for hose that does not leak, does not disconnect, and does not separate

[Features]
· A hose that can be firmly grasped without separating which features a unique adhesive structure, with excellent sealing properties that prevent scratching and allow simple attaching and detaching to be performed without damaging the holes by over tightening; maintenance is simple and either SUS or BsBM can be selected as a material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH6-1/4RO
TH6-3/8RO
TH8-1/4RO
TH8-1/4S
TH8-3/8RO
TH9-1/4RO
TH9-3/8RO
TH9-3/8S
TH10-1/2RO
TH10-1/4RO
TH10-3/8RO
TH12-1/2B
TH12-1/2RO
TH12-1/2S
TH12-1/4RO
TH12-3/8RO
TH12-3/8S
TH15-1/2RO
TH15-1/4RO
TH15-3/4RO
TH15-3/8RO
TH19-1/2RO
TH19-1/2S
TH19-1RO
TH19-3/4RO
TH19-3/4S
TH25-1B
TH25-1RO
TH25-3/4RO
TH32-1-1/2RO
TH32-1-1/4RO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Misura nominale filettatura di collegamento Valore nominale flessibile applicabile
(Ø)

44.06 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/4B6

44.13 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/8B6

110.27 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/4B8

66.06 €

1 6 giorni Acciaio inox1/4B8

110.35 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/8B8

77.82 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/4B9

77.89 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/8B9

66.26 €

1 6 giorni Acciaio inox3/8B9

114.92 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/2B10

114.75 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/4B10

114.80 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/8B10

31.12 €

1 6 giorni [Ottone] EN CW614N Equiv.1/2B12

55.23 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/2B12

68.92 €

1 6 giorni Acciaio inox1/2B12

114.81 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/4B12

55.10 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/8B12

68.80 €

1 6 giorni Acciaio inox3/8B12

81.39 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/2B15

81.33 €

80 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/4B15

81.61 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/4B15

81.36 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/8B15

93.90 €

1 13 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1/2B19

128.46 €

1 6 giorni Acciaio inox1/2B19

177.04 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1B19

94.07 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/4B19

94.47 €

1 6 giorni Acciaio inox3/4B19

68.74 €

1 6 giorni [Ottone] EN CW614N Equiv.1B25

92.05 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1B25

92.00 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.3/4B25

466.87 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1 1/2B32

466.43 €

1 9 giorni [Ottone] Senza cadmio EN CW614N Equiv.1 1/4B32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Portagomma Liquido applicabile Acqua / Olio Profilo Dritto
Tipo collegamento flessibile Dado Acorn Tipo di collegamento Filettatura maschio Tipo di filettatura di collegamento R
Serie flessibile compatibile Flessibile Mega Chambray, corrugato Super Sun

Supporto tecnico