Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Colore strato esterno | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.23 € | 1 | 6 giorni | 11 | 16 | Arancione | 45 | 10 | ||
141.45 € | 1 | 6 giorni | 11 | 16 | Arancione | 45 | 20 | ||
212.19 € | 1 | 6 giorni | 11 | 16 | Arancione | 45 | 30 | ||
349.48 € | 1 | 5 giorni | 11 | 16 | Arancione | 45 | 50 | ||
42.81 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 10 | Arancione | 30 | 10 | ||
42.81 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | [Rosso] Rosso | 30 | 10 | ||
85.62 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 10 | Arancione | 30 | 20 | ||
85.62 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | [Rosso] Rosso | 30 | 20 | ||
89.73 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 10 | Arancione | 30 | 30 | ||
89.73 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | [Rosso] Rosso | 30 | 30 | ||
151.52 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 10 | Arancione | 30 | 50 | ||
149.55 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | [Rosso] Rosso | 30 | 50 | ||
285.93 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 10 | Arancione | 30 | 100 | ||
285.93 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | [Rosso] Rosso | 30 | 100 | ||
60.33 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | Arancione | 40 | 10 | ||
60.33 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | [Rosso] Rosso | 40 | 10 | ||
84.31 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | Arancione | 40 | 20 | ||
120.68 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | [Rosso] Rosso | 40 | 20 | ||
126.47 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | Arancione | 40 | 30 | ||
126.47 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | [Rosso] Rosso | 40 | 30 | ||
210.80 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | Arancione | 40 | 50 | ||
210.80 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | [Rosso] Rosso | 40 | 50 | ||
402.44 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | Arancione | 40 | 100 | ||
402.44 € | 1 | 9 giorni | 8.5 | 12.5 | [Rosso] Rosso | 40 | 100 |
Loading...
Fluido | Aria | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza alla pressione / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Poliuretano | Raccordo utilizzato | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Colore strato esterno
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali