Tubo per strumenti di aspirazione tubo morbido II Super Win (Codici componente)

Tubo per strumenti di aspirazione tubo morbido II Super Win
[Features]
▪ Even more supple and smooth. Solves problems such as twisting and popping up.
▪ Hose slipperyness is significantly improved for smooth moving and working.
▪ Superior water-resistance, elasticity, and air tightness makes it ideal for air tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWH-1116
SWH-6510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale d Diametro esterno
(Ø)
Proprietà Min. raggio di curvatura
(mm)
Pezzi contenuti in una conf.
(Bobina)
Unità da ordinare
(Bobina)
Codice JAN Codice d'ordine

776.66 €

1 6 giorni 1116--114920048580035411-5023

375.02 €

1 6 giorni 6.510Resistenza alla pressione / Flessibilità20----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido Aria Uso servizio taglio NA Materiale strato interno tubo flessibile Elastomero speciale
Raccordo utilizzato NA Colore strato esterno Linea verde e viola Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Lunghezza standard(m) 100

Supporto tecnico