Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STH-6510-20 |
STH-6510-30 |
STH-8512-10 |
STH-8512-20 |
STH-8512-30 |
STH-8512-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.76 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 10 | 30 | 20 | ||
139.77 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 10 | 30 | 30 | ||
84.62 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | 40 | 10 | ||
136.63 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | 40 | 20 | ||
188.29 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | 40 | 30 | ||
573.80 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | 40 | 100 |
Loading...
Fluido | Aria | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza alla pressione / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Elastomero speciale | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Linea nera e rossa |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali