Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STC-7010-ORANGE |
STC-7020-ORANGE |
STC-7030-ORANGE |
STC-7100-ORANGE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raccordo utilizzato | Con raccordi in metallo | Specifiche giunto | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.13 € | 1 | 6 giorni | Sui due lati | Altro | Giunto con innesto a due fasi | 10 | ||
94.79 € | 1 | 6 giorni | Sui due lati | Altro | Giunto con innesto a due fasi | 20 | ||
111.61 € | 1 | 6 giorni | Sui due lati | Altro | Giunto con innesto a due fasi | 30 | ||
262.24 € | 1 | 9 giorni | NA | - | Senza raccordi in metallo | 100 |
Loading...
Fluido | Aria | Uso servizio taglio | NA | D.I. nominale d | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 10 | Proprietà | Resistenza alla pressione / Flessibilità | Materiale strato interno tubo flessibile | Poliuretano |
Colore strato esterno | Arancione | Min. raggio di curvatura(mm) | 40 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 |
Configura
Proprietà di base
Raccordo utilizzato
Specifiche giunto
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali