Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TAC-6100 |
TAC-6510 |
TAC-6520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raccordo utilizzato | Con raccordi in metallo | Specifiche giunto | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.88 € | 1 | 9 giorni | NA | - | Senza raccordi in metallo | 100 | ||
117.80 € | 1 | 6 giorni | Sui due lati | Altro | Giunto in alluminio a innesto rapido | 10 | ||
111.49 € | 1 | 9 giorni | Sui due lati | Altro | Giunto in alluminio a innesto rapido | 20 |
Loading...
Fluido | Aria | Uso servizio taglio | NA | D.I. nominale d | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 10 | Proprietà | Resistenza alla pressione / Flessibilità | Materiale strato interno tubo flessibile | Elastomero speciale |
Colore strato esterno | Linea gialla e rossa | Min. raggio di curvatura(mm) | 20 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 |
Configura
Proprietà di base
Raccordo utilizzato
Specifiche giunto
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali