Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CHU-5080-3 |
CHU-5080-5 |
CHU-5080-7 |
CHU-5080-10 |
CHU-6510-3 |
CHU-6510-5 |
CHU-6510-7 |
CHU-6510-10 |
CHU-8012-3 |
CHU-8012-5 |
CHU-8012-7 |
CHU-8012-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza tubo flessibile (Dritto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 9 giorni | 5 | 8 | 3 | ||
82.45 € | 1 | 6 giorni | 5 | 8 | 5 | ||
95.91 € | 1 | 9 giorni | 5 | 8 | 7 | ||
97.50 € | 1 | 9 giorni | 5 | 8 | 10 | ||
81.89 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | 3 | ||
93.46 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | 5 | ||
108.14 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | 7 | ||
119.17 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 10 | 10 | ||
86.10 € | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 3 | ||
111.81 € | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 5 | ||
94.37 € | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 7 | ||
105.49 € | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 10 |
Loading...
Fluido | Aria | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Poliuretano | Raccordo utilizzato | Sui due lati | Colore strato esterno | Giallo |
Con raccordi in metallo | A vite (PF) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::80 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.7 |
Raccordo in metallo sui due lati | PF1/4 femmina |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza tubo flessibile (Dritto)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali