Codice articolo del costruttore: FST-4-20
Marca: TOGAWA INDUSTRY
Prezzo: 95.17 €
Tempi di consegna: 9 giorni
D.I. nominale d: 4
Diametro esterno: 6 Ø
Min. raggio di curvatura: 17 mm
Gamma di pressioni d'esercizio: ~0.9 MPa
Lunghezza standard: 20 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FST-4-20
Codice componente
|
---|
FST-4-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.17 € | 1 | 9 giorni | 4 | 6 | 17 | ~0.9 | 20 |
Loading...
Fluido | Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica / Vernice, solvente | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Trasparenza / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Fluororesina | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::80 |
Si trova sulla pagina di Flessibili per uso industriale tubo dell'aria Super TOM al fluoro, il codice articolo è il seguente: FST-4-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FST-4-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FST-4-100 |
FST-6-100 |
FST-6-20 |
FST-8-100 |
FST-8-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.86 € | 1 | 9 giorni | 4 | 6 | 17 | ~0.9 | 100 | ||
797.80 € | 1 | 9 giorni | 6 | 9 | 26 | ~0.7 | 100 | ||
159.81 € | 1 | 9 giorni | 6 | 9 | 26 | ~0.7 | 20 | ||
1,189.17 € | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 46 | ~0.7 | 100 | ||
238.33 € | 1 | 9 giorni | 8 | 12 | 46 | ~0.7 | 20 |