Codice articolo del costruttore: P-7
Marca: TOGAWA INDUSTRY
Prezzo: 591.10 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-7
Fluido | Vernice, solvente | Uso servizio taglio | NA | D.I. nominale d | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 10 | Proprietà | Resistenza alla pressione / Trasparenza / Flessibilità | Materiale strato interno tubo flessibile | Resina di poliuretano / poliammide |
Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Trasparenza | Min. raggio di curvatura(mm) | 45 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.5 | Lunghezza standard(m) | 100 |
Si trova sulla pagina di Tubo verniciato, il codice articolo è il seguente: P-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali