Flessibile per verniciatura (PB-easy)

Flessibile per verniciatura (PB-easy)
Solvent resistance is dramatically improved by using the polyamide resin when compared to conventional paint hoses. Has a conduction band in the outer layer, and can be grounded simply by tightening the metal fittings.

[Features]
▪ Hoses available for high-level painting. Has a conduction band in the outer layer, and can be grounded simply by tightening the metal fitting (resistance value 9 × 10 Ω or less, but only when overall length 15 m or less).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PB-EASY-7

Codice componente
PB-EASY-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

748.21 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido Vernice, solvente Uso servizio taglio NA D.I. nominale d 7
Diametro esterno(Ø) 10 Proprietà Conduttività elettrica / Resistenza alla pressione / Trasparenza / Flessibilità Materiale strato interno tubo flessibile Resina di poliuretano / poliammide
Raccordo utilizzato NA Colore strato esterno Trasparenza Min. raggio di curvatura(mm) 35
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Lunghezza standard(m) 100

Si trova sulla pagina di Flessibile per verniciatura (PB-easy), il codice articolo è il seguente: PB-EASY-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PB-EASY-7.

Supporto tecnico