• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo flessibile per verniciatura, tubo FA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-8
FA-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale d Diametro esterno
(Ø)

1,172.32 €

1 9 giorni 68

1,446.10 €

1 9 giorni 810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido Requisiti speciali di fabbrica / Vernice, solvente Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza alla pressione / Trasparenza / Flessibilità
Materiale strato interno tubo flessibile Fluororesina Raccordo utilizzato NA Colore strato esterno Trasparenza
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.2 Lunghezza standard(m) 100

Supporto tecnico