tubo flessibile aria per pittura

tubo flessibile aria per pittura
[Features]
▪ A conductive material is used in the inner layer, and just by connecting with metal fittings it is complete.
▪ Bare grounding wire is not required, increasing work efficiency.
▪ Reliable grounding is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SEH-8

Codice componente
SEH-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,172.85 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido Aria Uso servizio taglio NA D.I. nominale d 8
Diametro esterno(Ø) 12.5 Proprietà Conduttività elettrica / Resistenza alla pressione / Flessibilità Materiale strato interno tubo flessibile Poliuretano
Raccordo utilizzato NA Colore strato esterno Verde Min. raggio di curvatura(mm) 45
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Lunghezza standard(m) 100

Si trova sulla pagina di tubo flessibile aria per pittura, il codice articolo è il seguente: SEH-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEH-8.

Supporto tecnico