Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SH-5-10 |
SH-6-10 |
SH-8-3 |
SH-8-5 |
SH-8-10 |
SH-9-3 |
SH-9-5 |
SH-9-10 |
SH-12-3 |
SH-12-5 |
SH-12-10 |
SH-15-3 |
SH-15-10 |
SH-19-3 |
SH-19-5 |
SH-25-5 |
SH-25-10 |
SH-32-3 |
SH-32-5 |
SH-32-10 |
SH-38-3 |
SH-38-5 |
SH-38-10 |
SH-50-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.83 € | 1 | 9 giorni | 5 | 10.6 | 70 | ~1.0 | 10 | ||
260.30 € | 1 | 9 giorni | 6 | 12.3 | 80 | ~1.0 | 10 | ||
128.01 € | 1 | 6 giorni | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 3 | ||
149.05 € | 1 | 9 giorni | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 5 | ||
271.68 € | 1 | 9 giorni | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 10 | ||
89.46 € 51.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 3 | |
157.86 € | 1 | 9 giorni | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 5 | ||
287.66 € | 1 | 9 giorni | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 10 | ||
116.37 € | 1 | 6 giorni | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 3 | ||
193.96 € | 1 | 9 giorni | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 5 | ||
353.51 € | 1 | 24 giorni | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 10 | ||
154.82 € | 1 | 10 giorni | 15 | 24.1 | 150 | ~0.5 | 3 | ||
469.58 € | 1 | 9 giorni | 15 | 24.1 | 150 | ~0.5 | 10 | ||
191.64 € | 1 | 24 giorni | 19 | 28.2 | 180 | ~0.5 | 3 | ||
319.41 € | 1 | 12 giorni | 19 | 28.2 | 180 | ~0.5 | 5 | ||
449.33 € | 1 | 9 giorni | 25 | 35.6 | 300 | ~0.5 | 5 | ||
818.71 € | 1 | 9 giorni | 25 | 35.6 | 300 | ~0.5 | 10 | ||
625.65 € | 1 | 9 giorni | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 3 | ||
1,042.74 € | 1 | 9 giorni | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 5 | ||
1,898.16 € | 1 | 9 giorni | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 10 | ||
752.55 € | 1 | 9 giorni | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 3 | ||
1,254.26 € | 1 | 9 giorni | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 5 | ||
2,283.77 € | 1 | 9 giorni | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 10 | ||
3,130.72 € | 1 | 13 giorni | 50 | 65 | 550 | ~0.5 | 6 |
Loading...
Fluido | Acqua / Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza chimica / Trasparenza / Flessibilità / Resistenza allo schiacciamento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Silicone | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Bianco latte |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali