Serie di giunti, nipplo lungo (Codici componente)

Serie di giunti, nipplo lungo
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo di estensione per il raffreddamento degli stampi. [Specifiche prodotto] Tipo di connessione: da filetto a filetto, stesso diametro, vari tipi, forma di connessione: nipplo lungo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LN1-50
LN1-60
LN1-70
LN1-80
LN1-90
LN1-100
LN1-110
LN1-120
LN1-130
LN1-140
LN1-150
LN1-160
LN1-170
LN1-180
LN1-190
LN1-200
LN2-50
LN2-60
LN2-80
LN2-90
LN2-100
LN2-110
LN2-120
LN2-130
LN2-140
LN2-150
LN2-160
LN2-170
LN2-180
LN2-190
LN2-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 L d

8.89 €

1 5 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)506

9.78 €

1 5 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)606

11.12 €

1 5 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)706

11.10 €

1 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)806

10.87 €

1 5 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)906

10.26 €

1 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1006

11.18 €

1 5 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1106

11.02 €

1 5 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1206

12.07 €

1 Disponibile 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1306

14.85 €

1 Disponibile 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1406

14.75 €

1 Disponibile 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1506

14.94 €

1 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1606

16.53 €

1 Disponibile 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1706

17.14 €

1 Disponibile 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1806

16.93 €

1 Disponibile 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)1906

24.97 €

1 Disponibile 7 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)2006

11.75 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)507

10.07 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)607

11.76 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)807

12.43 €

1 Disponibile 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)907

12.81 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1007

12.63 €

1 Disponibile 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1107

13.53 €

1 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1207

14.02 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1307

15.60 €

1 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1407

19.19 €

1 Disponibile 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1507

17.17 €

1 Disponibile 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1607

18.48 €

1 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1707

20.25 €

1 Disponibile 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1807

24.50 €

1 Disponibile 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)1907

27.13 €

1 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)2007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nippli lunghi
Materiale Asta in ottone Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico