Serie di giunti, componente di raccordo, N. 02, dado cieco (NO.02X1/2)

Serie di giunti, componente di raccordo, N. 02, dado cieco NO.02X1/2
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NO.02X1/2

Marca: KURITA

Prezzo: 3.58

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura di montaggio D: 1/2

Trattamento superficie: Con placcatura

Standard portagomma applicabili: 14.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.02X1/2

Codice componente
NO.02X1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di montaggio D Trattamento superficie Standard portagomma applicabili

3.58 €

1 Disponibile 7 giorni 101/2Con placcatura14.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati (Elemento di ricambio)

Si trova sulla pagina di Serie di giunti, componente di raccordo, N. 02, dado cieco, il codice articolo è il seguente: NO.02X1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.02X1/2.

Tipologia prodotto

Codice componente
NO.02X1/2N
NO.02X1/2X16.5
NO.02X1/4
NO.02X1/4N
NO.02X1/8
NO.02X1/8N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di montaggio D Trattamento superficie Standard portagomma applicabili

3.13 €

1 Disponibile 7 giorni 101/2NA14.5

4.92 €

1 7 giorni 101/2Con placcatura16.5

1.65 €

1 Stesso giorno

Stock

101/4Con placcatura8.5

1.60 €

1 Disponibile 7 giorni 101/4NA8.5

1.54 €

1 Disponibile 7 giorni 101/8Con placcatura7

1.42 €

10 7 giorni 101/8NA7

Supporto tecnico