Serie di giunti - Componente di raccordo, N. 04, nipplo

Serie di giunti - Componente di raccordo, N. 04, nipplo
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sono disponibili sia placcati che non placcati. [Specifiche prodotto] Materiale: tondino di ottone EN CW614N Equiv., trattamento superficiale: cromatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.04X1/2
NO.04X1/2N
NO.04X1/2X1/4
NO.04X1/2X1/4N
NO.04X1/2X3/8
NO.04X1/2X3/8N
NO.04X1/4
NO.04X1/4N
NO.04X1/4X1/8
NO.04X1/4X1/8N
NO.04X1/8
NO.04X1/8N
NO.04X3/8
NO.04X3/8N
NO.04X3/8X1/4
NO.04X3/8X1/4N
NO.04X3/8X1/8
NO.04X3/8X1/8N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Trattamento superficie

6.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)--Cromatura

5.23 €

1 Disponibile 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)--NA

11.68 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)1/4B(8A)G (Filettatura maschio)Cromatura

6.72 €

1 Disponibile 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)1/4B(8A)G (Filettatura maschio)NA

11.68 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)3/8B(10A)G (Filettatura maschio)Cromatura

10.07 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)3/8B(10A)G (Filettatura maschio)NA

4.08 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)--Cromatura

3.24 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)--NA

4.49 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)G (Filettatura maschio)Cromatura

3.13 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)G (Filettatura maschio)NA

2.88 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/8B(6A)--Cromatura

2.30 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/8B(6A)--NA

5.66 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)--Cromatura

4.25 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)--NA

6.53 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/4B(8A)G (Filettatura maschio)Cromatura

5.41 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/4B(8A)G (Filettatura maschio)NA

5.99 €

1 7 giorni -Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/8B(6A)G (Filettatura maschio)Cromatura

4.97 €

1 7 giorni -Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/8B(6A)G (Filettatura maschio)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Doppio nipplo Materiale Asta in ottone
Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio) Liquido applicabile Aria Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico