Serie di giunti - Componente di raccordo, N. 24, gomito

Serie di giunti - Componente di raccordo, N. 24, gomito
[Caratteristiche] Disponibile solo senza cromatura. [Specifiche prodotto] Materiale: asta in ottone EN CW614N Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.24X1/4X1/4
NO.24X1/4X1/8
NO.24X1/4X45
NO.24X1/8X1/8
NO.24X3/8X1/4
NO.24X3/8X3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Profilo attacco Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

6.71 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Raccordo a gomito maschio/femmina] Raccordo a gomito maschio/femmina (90°)1/4B(8A)1/4B(8A)

6.25 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Raccordo a gomito maschio/femmina] Raccordo a gomito maschio/femmina (90°)1/4B(8A)1/8B(6A)

6.94 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Raccordo a gomito maschio/femmina] Raccordo a gomito maschio/femmina (45°)1/4B(8A)1/4B(8A)

5.06 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Raccordo a gomito maschio/femmina] Raccordo a gomito maschio/femmina (90°)1/8B(6A)1/8B(6A)

7.21 €

1 7 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale[Raccordo a gomito maschio/femmina] Raccordo a gomito maschio/femmina (90°)3/8B(10A)1/4B(8A)

12.09 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[Raccordo a gomito maschio/femmina] Raccordo a gomito maschio/femmina (90°)3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Asta in ottone Filettatura di collegamento tipo M1 R
Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico