Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NO.25X1/4X1/4 |
NO.25X1/4X1/8 |
NO.25X1/8X1/8 |
NO.25X3/8X1/4 |
NO.25X3/8X3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
6.27 € | 1 | 7 giorni | - | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | 1/4B(8A) | ||
6.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | ||
5.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 3/8B(10A) | |
12.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | A T | Materiale | Asta in ottone |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | R |
Liquido applicabile | Aria | Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali