Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.28X1/4X1/8
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Asta in ottone | Filettatura nominale M1 | 1/4B(8A) | Filettatura nominale M2 | 1/8B(6A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura femmina) | Liquido applicabile | Aria |
Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Si trova sulla pagina di Serie di giunti, componente di raccordo, N. 28, boccola, il codice articolo è il seguente: NO.28X1/4X1/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.28X1/4X1/8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali