Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NO.26X1/4 |
NO.26X1/4X1/8 |
NO.26X1/4X3/8 |
NO.26X1/8 |
NO.26X3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
5.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
11.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/4B(8A) | 3/8B(10A) | ||
5.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | ||
11.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Attacco a presa medio | Materiale | Asta in ottone |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura femmina) | Liquido applicabile | Aria |
Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali