Serie di giunti - Elemento di raccordo, N. 27, attacco nipplo intermedio (RXG)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.27X1/2
NO.27X1/2X3/8
NO.27X1/4
NO.27X1/4X1/8
NO.27X1/4X3/8
NO.27X1/8
NO.27X1/8X1/4
NO.27X3/8
NO.27X3/8X1/2
NO.27X3/8X1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Filettatura di collegamento tipo M2

15.91 €

1 5 giorni -Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)1/2B(15A)RG (Filettatura femmina)

10.94 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)3/8B(10A)RG (Filettatura femmina)

7.00 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)1/4B(8A)RG (Filettatura femmina)

5.21 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)RG (Filettatura femmina)

11.48 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/4B(8A)G (Filettatura femmina)R

5.06 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/8B(6A)1/8B(6A)RG (Filettatura femmina)

6.55 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)G (Filettatura femmina)R

11.48 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)3/8B(10A)RG (Filettatura femmina)

15.91 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)3/8B(10A)G (Filettatura femmina)R

6.55 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/4B(8A)RG (Filettatura femmina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacco nipplo medio Materiale Asta in ottone
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico