Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AG45
Tipo | Corpo e ugelli pistola ad aria | Profilo ugello | Standard | Caratteristiche | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connessione porta di alimentazione dell’aria | Filettatura femmina | Vite di fissaggio ugello | Filettatura maschio | Materiale corpo principale | Alluminio pressofuso (EN AC-46100 Equiv.) |
Materiale ugello | Asta in ottone | Pressione massima di esercizio(MPa) | 0.7 | D.I. tubo flessibile consigliato(mm) | 7.5~8 |
Quantità getto d’aria(l/min) | 160 | Diametro ugello(mm) | 2.0 | Giunto a barba/Tappo a vite consigliato | No03X1/4 |
Si trova sulla pagina di Pistola ad aria compressa, serie AG, il codice articolo è il seguente: AG45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AG45.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali